Produtos
Produto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3000 | 70-79 | - | |||
- | - | 3000 | 80-89 | - | |||
- | - | 4000 | 70-79 | - | |||
- | - | 3000 | 70-79 | - | |||
- | - | 3000 | 80-89 | - | |||
- | - | 4000 | 70-79 | - |
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
Concebida para projetos de instalação de grande escala, a nossa luminária é a solução ideal para os municípios que procuram cumprir os seus objetivos de sustentabilidade. Graças à sua eficiência energética e ao baixo custo inicial, a UniStreet gen2 Solar oferece um rápido retorno do investimento e poupanças de energia significativas num curto período. Tudo isto, utilizando energia solar abundante e gratuita. A UniStreet gen2 Solar inclui vários pacotes de lumens e óticas diferentes personalizados, ajustados para os requisitos exatos do projeto. Graças à Service tag, poderá desfrutar das vantagens da instalação e manutenção sem complicações, com a nossa luminária a estar pronta para ser desmontada e reciclada no fim do ciclo de vida. A luminária compacta utiliza materiais de alta qualidade e também é fácil de desmontar e reciclar no fim do ciclo de vida
Benefícios
Compatível com uma vasta gama de subsistemas PHILIPS Solar, que incluem Bateria, Painel PV e Controlador de carregamento para opções de unidade de alimentação OFF-Grid e HY-Brid
Substituição direta para luminárias convencionais
Características
Subsistemas Philips Solar dedicados, como o Controlador de carregamento, a Bateria, o painel PV e a ligação de cabos com conectores IP67 que permitem a instalação e a manutenção mais rápidas e mais seguras
Gama de aplicações abrangente graças às várias óticas diferentes, ao fluxo ajustável e ao terminal inclinável