UniStreet gen2 Solar, Road & street light, 3000 K, CRI70, Distribuição média 10, Classe de segurança III, IP66
VGP282 40 4S/730 24V III DM10 48/60S
Descrição do Produto
Road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinzento, Entrada lateral para diâmetro de 48 a 60 mm, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Distribuição média 10, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança III, Unidade de ligação de 2 polos