UniStreet gen2, Road & street light, 48.5 W, 6090 lm, 3000 K, CRI80, Regulação autónoma programável (via DALI ou NFC), Distribuição média 11, Classe de segurança I, IP66, SRG10-10

BGP282 LED69-4S/830 I DM11 DDF27 D18 SRG

Descrição do Produto

Road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinzento, Universal para diâmetro de 48 a 60 mm ajustável, Unidade de fonte de alimentação com DynaDimmer, DynaDimmer com predefinições fixas versão 27, 6090 lm, 48.5 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuição média 11, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão da luminária até 10 kV no modo diferencial e 10 kV no modo comum, 2 Conectores de encaixe, 5 polos

Código de encomenda: 15042300
Código de encomenda completo: 871951415042300