UniStreet gen2, Road & street light, 54 W, 7740 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuição média 11, Classe de segurança I, IP66
BGP282 LED90-4S/740 I DM11 D948/60S
Descrição do Produto
Road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinzento, Entrada lateral para diâmetro de 48 a 60 mm, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 7740 lm, 54 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuição média 11, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão da luminária até 6 kV no modo diferencial e 8 kV no modo comum, 2 Conectores de encaixe, 5 polos