UniStreet gen2, Road & street light, 36.5 W, 5220 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuição média 11, Classe de segurança I, IP66

BGP281 LED60-4S/740 I DM11 D948/60S

Descrição do Produto

Road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinzento, Entrada lateral para diâmetro de 48 a 60 mm, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 5220 lm, 36.5 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuição média 11, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão da luminária até 6 kV no modo diferencial e 8 kV no modo comum, 2 Conectores de encaixe, 5 polos

Código de encomenda: 07956400
Código de encomenda completo: 871951407956400