UniStreet gen2, Road & street light, 186 W, 29240 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuição média 11, Classe de segurança II, IP66
BGP284 LED340-4S/740 II DM11 D9 48/60S P
Descrição do Produto
Road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinzento, Entrada lateral para diâmetro de 48 a 60 mm, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 29240 lm, 186 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuição média 11, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão da luminária até 6 kV no modo diferencial e 8 kV no modo comum, 2 Conectores de encaixe, 5 polos