DigiStreet, Road & street light, 126 W, 18920 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuição larga 50, Classe de segurança I, IP66

BGP762 LED220/740 I DW50 DGR D9 62 S

Descrição do Produto

Road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinza escuro, Terminal de encaixe para diâmetro de 62 mm, Regulação de unidade de fonte de alimentação, 18920 lm, 126 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuição larga 50, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão da luminária até 6 kV no modo diferencial e 8 kV no modo comum, Conector de parafuso

Código de encomenda: 15039300
Código de encomenda completo: 871951415039300