DigiStreet, Road & street light, 26 W, 3827 lm, 4000 K, CRI70, Regulação autónoma programável (via DALI ou NFC), Distribuição média 10, Classe de segurança I, IP66, SRG10-10
BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S
Descrição do Produto
Road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinza escuro, Terminal de encaixe para diâmetro de 32 a 48 mm, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI e SystemReady, DynaDimmer com predefinições fixas versão 27, 3827 lm, 26 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuição média 10, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão da luminária até 10 kV no modo diferencial e 10 kV no modo comum, Conector de parafuso