SmartBright – Iluminação solar de poste All-In-One

Iluminação solar integrada (All-In-One) de até 18.000 lúmens.

Produtos

Produto Comparar
185
5.000
5700
70-79
-
202
8.500
5700
70-79
-
185
12.000
5700
70-79
-
195
18.000
5700
70-79
-
185
18.000
5700
-
-
185
12.000
5700
-
-
185
8.500
5700
-
-
185
5.000
5700
-
-

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Luminária solar integrada com bateria de lítio-ferro-fosfato, painel solar e carregador. Sensor de movimento baseado em micro-ondas para uma autonomia da bateria otimizada. Fonte de LED com inclinação independente e suporte de montagem em topo de poste permitem que o feixe de luz fique concentrado no chão enquanto o painel solar está voltado em direção ao sol.

Benefícios

  • Levar iluminação a lugares sem acesso a rede elétrica;

  • Economia de energia;

Características

  • Alta eficiência luminosa de até 185 lm/Watt para maximizar o desempenho da bateria

  • Bateria de lítio-ferro-fosfato para uma longa vida útil e operações sem complicações.

Aplicativos

  • Áreas rurais
  • Parques, iluminação de caminho para pedestres
  • Indústrias, escritório, escolas
  • Shoppings, câmpus corporativos, centros comerciais