Produtos
Produto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
911401863102 | 165 | 2.000 | 3000 4000 6500 | - | - | ||
911401863202 | 165 | 3.000 | 3000 4000 6500 | - | - | ||
911401863302 | 165 | 4.000 | 3000 4000 6500 | - | - | ||
911401863402 | 165 | 5.000 | 3000 4000 6500 | - | - | ||
911401876702 | 165 | 5.000 | 3000 4000 6500 | - | - |
5 itens
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
Uma gama de lanternas solares tudo em um com recurso exclusivo de temperatura de cor selecionável
Benefícios
Resistente a choques e vibrações.
Adequado para amplas aplicações de até 5.000 lúmens
Características
Carcaça durável em policarbonato.
Emissão de luz funcional e brilhante de até 5.000 lúmens
Aplicativos
Aviso e segurança
Instale o produto em um local com luz solar adequada, sem sombras de árvores, edifícios, paredes, etc. para um carregamento mais rápido da bateria