Iluminação solar para caminhos Essential SmartBright All-In-One
Iluminação solar para Pathway All-In-One de até 4.000 lúmens
Produtos
Produto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
911401893902 | 150 | 1.000 | 6500 | - | - | ||
911401894002 | 150 | 2.000 | 6500 | - | - | ||
911401894102 | 160 | 4.000 | 6500 | - | - |
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
Iluminação geral externa com bateria de fosfato de ferro-lítio, painel solar e carregador embutidos na luminária. Suporte de braço para montagem em parede opcional. Sensor de movimento baseado em micro-ondas para otimizar a autonomia da bateria.
Benefícios
Economiza energia
Amigável ao meio ambiente
Características
Controle remoto para selecionar o perfil de iluminação.
Opção de kit de braço de montagem em parede disponível.
Aplicativos
Aviso e segurança
Instale a luminária em um local ensolarado, sem sombra de árvores, edifícios e paredes, para que o painel solar possa receber o máximo de luz solar para carregar a bateria.
Carregue o produto sob luz solar por pelo menos 8 horas antes de usá-lo pela primeira vez.