Iluminação pública solar all-in-one GreenVision

Faixa de iluminação pública solar all-in-one de até 18.000 lúmens, adequada para aplicações de alta temperatura ambiente

Produtos

Produto Comparar
-
5.000
5700
-
-
-
7.200
5700
-
-
-
9.000
5700
-
-
-
12.000
5700
-
-
-
18.000
5700
-
-
-
7.200
5700
-
-
-
-
5700
-
-
-
-
5700
-
-

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Luz de rua solar integrada com bateria de ferro-fosfato de lítio, painel solar e controlador de carga MPPT integrados na luminária. Alumínio fundido sob pressão para robustez e longa vida útil. O suporte de montagem em poste especialmente projetado permite diferentes ângulos de inclinação e montagem lateral e no topo do poste. Módulo LED ajustável para melhor distribuição de luz quando necessário.

Benefícios

  • Leva iluminação a lugares sem acesso a rede elétrica

  • Preserva a paisagem já que caminhos para cabos não são necessários

Características

  • Alta eficácia luminosa de > 180 lm/Watt para maximizar o desempenho da bateria

  • Controlador de carga MPPT para eficiência máxima

Aplicativos

  • Iluminação rodoviária e viária
  • Iluminação perimetral
  • Parques, caminhos pedonais, ciclovias
  • Centros comerciais, praças
  • Indústrias, escritórios e complexos escolares
  • Áreas suburbanas