Visão geral
Especificações
Downloads
Onde comprar
Casa
Produtos
Luminárias de Interiores
Downlights para destaque
GreenSpace Flex Luna
RS378Z M55 D75 S-S AJ D TL G-TT PRO
Voltar à família
De volta aos Pioneiros da Luz
O catálogo oficial de iluminação Philips tem um novo lar!
Como fabricante dos produtos de iluminação Philips, Signify.com agora contém o catálogo de Philips, Dynalite e de outras marcas Signify.
GreenSpace Flex Luna
Philips Accessory, GreenSpace Flex Luna
Descrição do produto
Philips Accessory, GreenSpace Flex Luna
Código de encomenda:
911401540746
Especificações
Expandir tudo
Informações gerais
Escala de valor
Desempenho
Dados técnicos de luz
Temperatura de cor correlacionada (nom.)
Tunable White
Dados elétricos e de operação
Tensão de entrada
- V
Frequência de entrada
- Hz
Número de produtos em MCB de 16 A tipo B
52
Proteção/Classe IEC
-
Dados mecânicos e de compartimento
Comprimento geral
112 mm
Largura total
112 mm
Altura geral
52 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)
52 x 112 x 112 mm
Material
Alumínio
Código de proteção de entrada
-
Código de proteção mecânica contra impactos
-
Cor do acessório
Branco
Ângulo
-
Peso líquido (peça)
0,110 kg
Aprovação e aplicação
Marca CE
Não
Desempenho inicial (compatível com IEC)
Tolerância do fluxo luminoso
-10% / +10%
Dados do produto
Nome de produto da encomenda
RS378Z M55 D75 S-S AJ D TL G-TT PRO
Nome do produto completo
RS378Z M55 D75 S-S AJ D TL G-TT PRO
Descrição do código local
RS378Z M55 D75 S-S AJ D TL G-TT PRO
Código de encomenda
911401540746
Nº do material (12NC)
911401540746
Código local
911401540746
Numerador — Quantidade por embalagem
1
Numerador SAP — Embalagens por exterior
72
Diagramas de instalação
Dimension Drawing (without table) - RS378Z M55 D75 S-S AJ D TL G-TT PRO
baixar
Downloads
Folhetos
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401540746 pt_BR
pdf 369.8 kB
Folhetos
Instruções de instalação
GreenSpace Flex Luna
pdf 12.6 MB
Visuais
Product-Photographs-911401540746_EU
Vários ativos
Product-Diagrams-911401540746_EU
Vários ativos