Brasil - Português

Philips ArenaVision LED gen3.5

ArenaVision LED gen3.5 - Revolucionando a experiência de iluminação esportiva

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

ArenaVision LED da Philips é uma solução inovadora de iluminação LED que atende aos mais recentes padrões de transmissão de TV. Projetado exclusivamente para aplicações poli-esportivas, o ArenaVision LED oferece excelente qualidade de luz, gerenciamento térmico eficaz e longa vida útil. Quando combinado com sistemas de controle e gerenciamento de iluminação, tais como Interact Sports, o ArenaVision LED pode ser usado para a criação de shows de luz personalizados antes, durante e após o evento principal, sejam eles programados ou parametrizados em tempo real. Para garantir o uso otimizado tanto para aplicações internas quanto externas, a linha de holofotes inclui duas versões de carcaça (em peça única) fundida sob pressão, hospedando 2 e 3 placas de LED respectivamente. Estas versões também funcionam com uma caixa de acionamento externa - separada para uso à distância do holofote (versão BV), ou pré-fixada no suporte de montagem do holofote (versão HGB). Esta caixa de driver externa garante facilidade de instalação e menor custo inicial.

Benefícios

  • Máxima flexibilidade de projeto para se adequar a diferentes arquiteturas de estádio e apresentar uma alta qualidade de iluminação - em conformidade com as normas internacionais de transmissão para os mais váriados eventos esportivos.

  • Aliado ao driver DMX de alta potência (IP66) se torna possível que o projetor ArenaVision LED seja conectado ao sistema de gerenciamento de iluminação esportiva Interact, permitindo assim o gerenciamento remoto da luz e a criação de shows de luz dinâmicos.

Características

  • Carcaça fundida em peça única sob pressão, com um nível de proteção IP66 contra poeira e água.

  • Ampla gama de ópticas assimétricas e simétricas garantindo baixo brilho e a melhor uniformidade de iluminação excedendo as exigências de todos os tipos de padrões de nível de iluminação esportiva.

Aplicativos

  • Arenas, estádios e pistas de corrida (Críquete, Futebol, Rugby, Tênis, Hóquei, Golfe, Patinação no gelo, Corrida de cavalos, Corrida de Fórmula 1, Atletismo, etc.)
  • Arenas e pavilhões esportivos (Piscinas, Velódromos, Basquetebol, Hóquei no gelo, etc.)
  • Instalações e arenas esportivas múltiplas e polivalentes

Downloads