MASTER LEDspot LV AR111
MASTER LEDspot LV AR111 - crie um ambiente convidativo em estabelecimentos comerciais em geral
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
Com um facho dirigido quente e similar ao da lâmpada halógena, a MASTER LEDspot LV AR111 é uma solução de retrofit ideal para aplicações de iluminação pontual e geral nos setores de hotelaria e varejo. É particularmente adequada para a iluminação geral onde a luz fica acesa o tempo todo, como nas aplicações de iluminação dirigida a lojas, restaurantes, hotéis e, em especial, galerias, exposições e museus. Com design moderno, a MASTER LEDspot LV AR111 oferece vários ângulos para um facho com difusão bem definida. O facho não contém UV nem IV, o que o torna adequado para iluminar objetos sensíveis ao calor (alimentos, materiais orgânicos, pinturas, etc.). Com driver inteligente possibilita ampla compatibilidade com os transformadores halógenos eletromagnéticos e eletrônicos existentes. A MASTER LEDspot LV AR111 oferece grande economia de energia e diminui os gastos com manutenção sem qualquer redução da claridade.
Benefícios
Feixe de luz direcionado de alta intensidade e alto fluxo
Atinja cores mais vívidas e brilhantes para displays de produtos para destacar sua exposição
Características
Design superior, inovador e premiado
Feixe de luz de alta intensidade equivalente a halógenas AR111 50W, 75W e 100W