Visão geral
Especificações
Downloads
Onde comprar
Casa
Produtos
Lâmpadas e lâmpadas tubulares Convencionais
Lâmpadas especiais
Desinfecção UV-C
Ar
TUV PL-L
TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25
Voltar à família
De volta aos Pioneiros da Luz
O catálogo oficial de iluminação Philips tem um novo lar!
Como fabricante dos produtos de iluminação Philips, Signify.com agora contém o catálogo de Philips, Dynalite e de outras marcas Signify.
TUV PL-L
Philips TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25
Descrição do produto
Philips TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25
Código de encomenda:
927908704007
Código de encomenda completo:
871150063379840
Especificações
Expandir tudo
Informações gerais
Casquilho
2G11
Vida útil (Nom.)
9.000 hora(s)
Dados técnicos de luz
Depreciação na vida útil
20 %
Dados elétricos e de operação
Consumo de energia
55 W
Corrente de lâmpada (Nom.)
0,525 A
Tensão (Nom.)
105 V
Dados mecânicos e de compartimento
Peso líquido (peça)
134,000 g
Aprovação e aplicação
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)
4,4 mg
Marca CE
Sim
UV
Radiação UV-C a 100 h
18,7 W
Dados do produto
Nome de produto da encomenda
TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25
Nome do produto completo
TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25
Full EOC
871150063379840
Descrição do código local
DESINFECTION FLUORESCENT LAMPS
Código de encomenda
927908704007
Nº do material (12NC)
927908704007
Código local
TUV PL-L 55W HF
Numerador — Quantidade por embalagem
1
EAN/UPC - produto/caixa
8711500633798
Numerador SAP — Embalagens por exterior
25
EAN/UPC – caixa
8711500633804
Diagramas de instalação
Cap/Base
baixar
Dimension Drawing (with table) - TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25
baixar
Fotometria
Spectral Power Distribution Colour - TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25
baixar
Downloads
Folhetos
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 927908704007 pt_BR
pdf 398.7 kB
Folhetos
Declaração de Conformidade
Declaration of conformity
pdf 239.4 kB
Visuais
Product-Photographs-927908704007_EU
Vários ativos
Product-Diagrams-927908704007_EU
Vários ativos