Visão geral
Especificações
Downloads
Casa
Produtos
Eletrônicos de LED
Sistema MasterConnect
Acessórios inteligentes
EasyAir 2B switch
Voltar à família
De volta aos Pioneiros da Luz
O catálogo oficial de iluminação Philips tem um novo lar!
Como fabricante dos produtos de iluminação Philips, Signify.com agora contém o catálogo de Philips, Dynalite e de outras marcas Signify.
Acessórios inteligentes
Philips EasyAir 2B switch
Descrição do produto
Philips EasyAir 2B switch
Código de encomenda:
929002821906
Código de encomenda completo:
871951428079300
Especificações
Expandir tudo
Informações gerais
Lighting Technology
LED
Controles e dimerização
Descrição
Interruptor sem fio para comutação e dimerização
Dados mecânicos e de compartimento
Cor do compartimento
Branco
Comprimento geral
81 mm
Largura total
81 mm
Altura geral
14 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)
14 x 81 x 81 mm
Peso líquido (peça)
0,660 g
Aprovação e aplicação
Marcas de aprovação
Marcação CE
Intervalo de temperatura ambiente
-25 °C a 65 °C
Dados do produto
Nome de produto da encomenda
EasyAir 2B switch
Nome do produto completo
EasyAir 2B switch
Full EOC
871951428079300
Código de encomenda
929002821906
Nº do material (12NC)
929002821906
Numerador — Quantidade por embalagem
1
EAN/UPC - produto/caixa
8719514280793
Numerador SAP — Embalagens por exterior
10
EAN/UPC – caixa
8719514280809
Downloads
Folhetos
Folha de dados do produto
Product Datasheet_EasyAir 2B switch
pdf 1.4 MB
Visuais
Product-Photographs-929002821906_EU
Vários ativos