Produtos
| Produto | Comparar | |
|---|---|---|
SES LCM1060 Occ PIR WH911401542702 | ||
SES LCM1061 Occ PIR WH911401542802 | ||
LRM1070/00 SENSR MOV DET ST913700327803 | ||
LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR913700327903 |
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
O OccuSwitch é um sensor de movimento com um interruptor integrado. Ele apagará as luzes de uma sala ou área quando ela não houver ninguém no local, economizando assim até 30% de energia. O OccuSwitch opera com cargas de até 6A e controla uma área de 20 a 25m2. Um conector de rede facilita a instalação e a montagem do OccuSwitch no teto. Instalação fácil, rápida e sem complicações.
Benefícios
Até 30% de economia de energia e boa recuperação de investimento
Funciona com quase todos os tipos de lâmpada e luminária.
Características
O OccuSwitch tem um temporizador inteligente que prorrogará o tempo de retardo em 10 minutos se for detectado movimento logo após o desligamento, considerando que a área ainda está em uso
O OccuSwitch tem uma proteção retrátil que pode ser usada em áreas sem cobertura, como corredores, adjacente à área que o OccuSwitch está controlando.