Philips Controles básicos do EcoSet
Sistema de controle básico EcoSet – economize energia de forma simples, confiável e acessível
Produtos
| Produto | Comparar | |
|---|---|---|
SEG101 PIR Wireless WH911401542902 | ||
SEG101 PIR IP65 Wireless WH911401543002 | ||
EcoSet BLE IR Remote Controller911401590622 |
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
Leve as capacidades de economia de energia das suas soluções de iluminação a um outro patamar com o sistema de controle básico EcoSet da Philips. Essa solução de sensor foi criada para oferecer economia de energia simples, confiável e acessível, sem falar em melhorar ainda mais a sustentabilidade energética. Desde escritórios e estacionamentos até aplicações industriais, o sistema de controle básico EcoSet da Philips vem em diferentes versões para atender às suas necessidades: plug-and-play, com fio ou sem fio. Funciona ao atualizar as suas luminárias convencionais ou de LED com todas as características de uma solução básica controlada. Assim, você pode ter economia de energia com base em detecção de movimento, captação de luz natural ou controle de iluminação de grupo. Os sensores de controle básico EcoSet da Philips também são simples de instalar, comissionar e manter. Colocando-o no controle total da economia de energia confiável e acessível das suas soluções de iluminação existentes.
Benefícios
Arquitetura de sistema simples para inúmeras opções — com ou sem fio; com sensores integrados ou externos
Projetado para economizar energia
Características
Detecção de movimento e luz do dia
Função de escurecimento automático e controle de agrupamento