Dynalite Sensors

Energooszczędne systemy oświetlenia o zaawansowanej technice i prostej obsłudze

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Produkt Porównaj
DUS90AHB-D

DUS90AHB-D

00510100
DUS90WHB-D

DUS90WHB-D

00511800
DUS30LHB-D

DUS30LHB-D

00512500
DUS360CS-D

DUS360CS-D

88852000
DUS804CS-UP

DUS804CS-UP

52202900
DUS360CS

DUS360CS

88796700
DUS90CS

DUS90CS

88807000
DUS30CS

DUS30CS

88808700

Informacje o serii produktów

Opis

Czujniki Philips Dynalite w jednym urządzeniu łączą czujniki ruchu i natężenia światła oraz odbiornik podczerwieni. Wszystkich tych funkcji można używać jednocześnie, co pozwala wprowadzić scenariusze automatyzacji, na przykład włączanie świateł po wykryciu ruchu, a następnie — aby dodatkowo obniżyć zużycie prądu — przyciemnienie ich po zmierzeniu natężenia docierającego światła słonecznego. Połączenie trzech funkcji w jednym urządzeniu znacznie zwiększa efektywność pracy. Każdy czujnik zawiera wbudowany mikroprocesor. Dzięki temu zależnie od potrzeb czujnik może kontrolować zarówno małe pomieszczenie, kondygnację jak i cały budynek. Wszystkie czujniki są zasilane bezpośrednio z sieci DyNet. Są one w całości programowane zdalnie, dlatego można w nich ustawić konfiguracje pozwalające na automatyzację i kontrolowanie praktycznie dowolnej liczby urządzeń wyjściowych.

Korzyści

  • Ogranicza zapotrzebowanie na wiele różnych rodzajów czujników instalowanych na suficie

  • W jednym urządzeniu łączy czujniki ruchu i natężenia światła oraz odbiornik podczerwieni, co radykalnie usprawnia pracę

Cechy

  • Czujniki można w całości programować zdalnie

  • Wbudowane mikroprocesory

Zastosowania

  • Biura, budynki użyteczności publicznej, szkoly, placówki handlowe, hotele, budynki mieszkalne, obiekty przemysłowe.

Do pobrania