Produkty
Produkt | Porównaj | |
---|---|---|
DGTM402 V288853700 | ||
DDMC80288800100 | ||
DGTM10488772100 | ||
DGLM105 V288774500 | ||
DGLM20288775200 | ||
DGLM40288776900 | ||
DGRM204 V288777600 | ||
DGBM200 V288778300 |
Informacje o serii produktów
Opis
W każdej instalacji, aby uzyskać oczekiwany efekt, konieczne może być zastosowanie źródeł światła i opraw o różnym poborze mocy. Często każdym z tych elementów trzeba sterować w inny sposób. Wielofunkcyjne sterowniki Philips Dynalite umożliwiają regulowanie urządzeń wyjściowych za pośrednictwem różnych wyjściowych modułów sterowania. W wielofunkcyjnych sterownikach do montażu na szynoprzewodzie DIN można wybrać moduły dedykowane różnym układom: przekaźnika, przyciemniacza z funkcją sterowania zboczem narastającym lub opadającym, statecznika, sterownika z funkcjami wbudowanymi, wentylatora lub zasłon/żaluzji. W każdej kombinacji jeden sterownik może kontrolować urządzenia o różnym poborze mocy. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia montaż i zapobiega marnotrawstwu wynikającemu z obecności niepotrzebnych modułów sterowania.
Korzyści
Każdy ze sterowników posiada własny procesor z predefiniowanymi ustawieniami i może służyć jako odrębna jednostka sterująca
Niektóre urządzenia mają wbudowane funkcje z możliwością zmiany ustawień
Cechy
Sterowniki mogą bezpośrednio kierować poszczególnymi grupami oświetlenia w ramach projektów
Sterowniki obsługują standardowy port RS485 do komunikacji z innymi urządzeniami w sieci DyNet, a także urządzeniami firm zewnętrznych, np. HVAC, sieciowymi i interfejsami użytkownika