4MX850 | Maxos Led Industry, LED55S | LED Module, system flux 5500 lm, 830 barwa ciepło-biała, Zasilacz z interfejsem DALI, Wąski rozsył światła, Biel
4MX850 581 LED55S/830 PSD NB WH
Opis produktu
Trunking light panel, L1528 mm, Stal, Biel, Zasilacz z interfejsem DALI, 5200 lm, 32.5 W, 160 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3.5, Wąski rozsył światła, Przezroczyste, Polimetakrylan metylu, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa I, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy