CoreLine Wall-mounted, 25 W, D390 mm, 2100 lm, 3000 K, DALI, IP65, ELB3h/EL-DC

WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH

Opis produktu

D390 mm, poliwęglan, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz z interfejsem DALI, może pracować przy zasilaniu prądem stałym jako centralne oświetlenie awaryjne (zintegrowana), 2100 lm, 25 W, 84 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Symetryczna, Opalizowany, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 6-biegunowa, Oświetlenie awaryjne o czasie działania 3 godziny w wersji podstawowej, Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym

Kod zamówienia: 97868600
Pełny kod zamówienia: 871869997868600