CoreLine Surface-mounted, 44 W, 1200x200 mm, 6000 lm, 4000 K, UGR19
SM136V 60S/840 PSU W20L120 OC
Opis produktu
1200x200 mm, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zasilacz (wł./wył.), 6000 lm, 44 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Kąt rozsyłu światła 84°, Soczewka mikropryzmatyczna, poliwęglan, IP20/44 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, bryzgoodporne, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 3-biegunowa