GreenSpace, 8.2 W, D150 mm, 1100 lm, 4000 K, Wysokopolerowany odbłyśnik, Przezroczyste, IP20/54
DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P
Opis produktu
D150 mm, poliwęglan, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 1100 lm, 8.2 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Wysokopolerowany odbłyśnik, Przezroczyste, poliwęglan, IP20/54 | Ochrona przed dotknięciem palcem; zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa II, Terminal przyłączeniowy 3-biegunowy