PowerBalance gen2, 29 W, 310x1250 mm, CPC, 4000 lm, 4000 K, CRI≥90, DALI, UGR16

RC463B 40S/940 PSD W31L125 CPC

Opis produktu

310x1250 mm, Concealed profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Oprawa do wbudowania, Zasilacz z interfejsem DALI, 4000 lm, 29 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI≥90, UGR16, Szeroki rozsył światła zgodny z normami dla biur, Biały odbłyśnik, Opalizowany, poliwęglan, IP20/40 | Ochrona przed dotknięciem palcem, powierzchnia emitująca światło, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia

Kod zamówienia: 96442900
Pełny kod zamówienia: 871869996442900