PowerBalance gen2, 26 W, 300x1200 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K, CRI≥90, DALI, UGR16
RC461B 34S/930 PSD W30L120 VPC
Opis produktu
300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Oprawa do wbudowania, Zasilacz z interfejsem DALI, 3400 lm, 26 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, CRI≥90, UGR16, Szeroki rozsył światła zgodny z normami dla biur, Biały odbłyśnik, Opalizowany, poliwęglan, IP20/40 | Ochrona przed dotknięciem palcem, powierzchnia emitująca światło, IK03 | 0,35 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka ze zwolnieniem napięcia