Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 10.2 W, D78 mm, 900 lm, 3000 K, Przyciemnienie przez odcięcie fazy, Szeroki rozsył światła, Biel, IP20/65
RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH
Opis produktu
CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Odlew aluminiowy, Biel, Zasilacz z regulacją, 900 lm, 10.2 W, 88 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Szeroki rozsył światła, poliwęglan, IP20/65 | Ochrona przed dotknięciem palcem; zabezpieczenie przed przenikaniem kurzu, odporność na strumień wody, IK03 | 0,3 J, Klasa bezpieczeństwa II, Przewód 0,25 m ze złączką 3-biegunową, Szybkozłączka 3-biegunowa
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła Tak
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego 1 jednostka
- W zestawie sterownik Tak
- Lighting Technology LED
- Tier Wydajność
- Okres gwarancji 5 lat