Philips TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 21.5 W, 2482 lm, 4000 K, CRI70, Rozsył symetryczny 50, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, STD
BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P
Opis produktu
Urban road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 62 mm, Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), Stały strumień świetlny, 2482 lm, 21.5 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Rozsył symetryczny 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Złączka wewnętrzna