Philips TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 44 W, 4260 lm, 3000 K, CRI80, Rozsył symetryczny 50, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, STD
BDP260 LED59-4S/830 PSU II DS50 62P
Opis produktu
Urban road & street light, Odlew aluminiowy, Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 62 mm, Zasilacz (wł./wył.), 4260 lm, 44 W, 97 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Rozsył symetryczny 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Złączka wewnętrzna