Polska - Polski

Philips CitySoul gen2 LED Large, Urban road & street light, 92 W, 10080 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Średni rozsył 50, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, STD

BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4-

Opis produktu

Urban road & street light, Aluminium, Szary, Montaż bocznie na wysięgniku o średnicy 60 mm, Zewnętrzny zasilacz z interfejsem DALI i SystemReady, 10080 lm, 92 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Średni rozsył 50, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa II, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Blokowa złączka śrubowa

Kod zamówienia: 912300024413
Pełny kod zamówienia: 871869987870200