Philips CityClassic gen2, Urban road & street light, 23.5 W, 2460 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Średni rozsył 12, Klasa bezpieczeństwa II, IP66, SRG6-6
BDP510 LED30/830 DM12 BL2 II D11 GR-900
Opis produktu
Urban road & street light, Odlew aluminiowy ADC1 - klasa stopu (EN AC-47100), Szary, Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 76 mm, Zasilacz z interfejsem DALI, 2460 lm, 23.5 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Średni rozsył 12, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK10 | 20 J odporne na wandali, Klasa bezpieczeństwa II, Poziom ochrony przeciwprzepięciowej do 6 kV w trybie różnicowym i 6 kV w trybie wspólnym, Terminal przyłączeniowy 5-biegunowy