Polska - Polski

Philips Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 48 W, 7380 lm, 4000 K, CRI70, Zewnętrzne (brak połączenia wewnętrznego), Obrotowy-symetryczny średni do stacji benzynowych, IP66

BBP333 LED81/740 I PRM

Opis produktu

Under-canopy light, Odlew aluminiowy, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 7380 lm, 48 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Obrotowy-symetryczny średni do stacji benzynowych, IP66 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Standardowy poziom ochrony przeciwprzepięciowej, Przewód bez wtyczki 3-biegunowej, Szybkozłączka 5-biegunowa

Kod zamówienia: 910925865276
Pełny kod zamówienia: 871869699754300