Philips MASTER LEDtube T8 UltraWydajny

Dla najwyższej wydajności i zrównoważonego rozwoju

Informacje o serii produktów

Opis

Wraz z rosnącymi cenami energii i unijnym programem Green Deal2 kontynuującym finansowanie remontów budynków w celu poprawy ich energooszczędności, wiele osób zastanawia się, jak sprawić, by oświetlenie w ich firmach było bardziej zrównoważone. Nowa lampa MASTER LEDtube Ultra Efficient T8 firmy Philips to prawdziwy przełom na drodze do bardziej zrównoważonego oświetlenia. Zastępuje ona bezpośrednio obecną świetlówkę fluorescencyjną lub tubę LED i zapewnia natychmiastowe obniżenie rachunków za energię, a przy tym cechuje się znacznie dłuższym okresem eksploatacji.

Korzyści

  • Maksymalna energooszczędność: do 44% w porównaniu ze standardową świetlówką LED

  • Niezawodna wydajność do 100 000 godzin

Cechy

  • Bardzo wysoka wydajność zapewnia niesamowitą energooszczędność klasy A/B

  • Do 100 000 godzin trwałości użytkowej

Zastosowania

  • Przemysł warsztaty, magazyny itp.
  • Biura, edukacja i sklepy

Do pobrania