Produkty
Produkt | Porównaj | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T866978200 | 25 | 3 700 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
MC LEDtube IA 600mm HO 7W840 T871748300 | 7 | 1 050 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
MC LEDtube IA 600mm HO 7W865 T871750600 | 7 | 1 050 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Informacje o serii produktów
Opis
Philips LEDtube Connected — inteligentne zamienniki LED T8, które zapewniają łatwy i bezproblemowy sposób przejścia na zintegrowane oświetlenie. Świetlówki LED Interact Ready można zaprogramować tak, aby maksymalizować oszczędność energii, jednocześnie zapewniając bezprzewodowe i automatyczne oświetlenie dla Twojego komfortu i wygody. Oferują one ponadto pełną skalowalność i możliwość dalszej modernizacji. Aby móc korzystać z dodatkowych funkcji, takich jak pilot zdalnego sterowania lub panel do zarządzania, wystarczy po prostu zachować aktualnie zainstalowane lampy i dodać bramkę, co pozwoli uzyskać dostęp do wszystkich zalet systemu opartego na chmurze. Nie ma lepszego sposobu na poprawę jakości oświetlenia.
Korzyści
Inteligentny zrównoważony rozwój dzięki zaawansowanemu sterowaniu oświetleniem
Łatwa łączność i niespotykana wygoda instalacji
Cechy
Możliwość przekształcenia systemu oświetlenia na rozwiązanie inteligentne z zachowaniem posiadanych stateczników EM lub bezpośredniego przyłączania do sieci zasilającej
Trwałość do 75,000 tys. godzin