MASTER PL-T Xtra 4 pinowe

Niższe łączne koszty eksploatacji i najwyższa moc świecenia!

Produkty

Produkt Porównaj
42,0
3 000
4000
-
GX24q-4

Informacje o serii produktów

Opis

MASTER PL-T Xtra to wydajna kompaktowa świetlówka używana zazwyczaj w oprawach downlight systemów oświetlenia ogólnego w sklepach, hotelach oraz biurach wymagających mocniejszego światła. Dodatkowo lampy MASTER PL-T Xtra oferują znacznie niższe koszty operacyjne. Wynika to z ich żywotności (ponad dwukrotnie większej niż w standardowych lampach MASTER PL-T) oraz bardzo wysokiej odporności na awarie. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 4-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektronicznym. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Korzyści

  • Wyższa, precyzyjnie określona trwałość i niezawodność prowadzi do niższych kosztów utrzymania oraz umożliwia wymianę grupową

  • Optymalna wydajność dla długiego świecenia na cykl

Cechy

  • 4-wtykowa podstawa

  • Technologia mostkowania firmy Philips

Zastosowania

  • Do ogólnego lub uzupełniającego oświetlenia profesjonalnego
  • W oprawach typu "downlighter" wpuszczanych lub montowanych powierzchniowo, w oświetleniu naściennym, lampach stołowych i zwieszanych
  • Wszędzie tam gdzie koszty wymiany są wysokie (wysokie sufity o trudnym dostępie): sklepach, supermarketach, magazynach, halach produkcyjnych obiektach użyteczności publicznej

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Własności techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej, a także od użytego osprzętu sterującego HF

  • Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne nagrzanie elektrod skracają żywotność lampy