Eindhoven, Holandia – Signify (Euronext: LIGHT), światowy lider branży oświetleniowej, wprowadza pierwsze żarówki Philips LED klasy A, spełniające nowe przepisy UE dotyczące etykietowania energetycznego i ekoprojektu, które wejdą w życie od 1 września 2021 r. Żarówki Philips LED o wydłużonej żywotności umożliwią konsumentom mądrą inwestycję dla dobra planety oraz własnego portfela. Zaprojektowane w duchu zrównoważonego rozwoju żarówki LED, dostępne w odpowiednikach 40W oraz 60W, trafią na półki sklepowe we wrześniu 2021 roku.
W oparciu o nowe przepisy, aby uzyskać klasę A, produkty oświetleniowe muszą osiągnąć wydajność energetyczną równą 210 lm/W. Firma Signify zaprojektowała cztery żarówki o standardowym kształcie (typ A), które spełniają te kryteria. Oznacza to, że zużywają o 60% mniej energii, osiągając taką samą moc i jakość światła, co standardowe żarówki Philips LED. Dzięki temu, ogłaszane dziś produkty są pierwszymi z gamy nowych żarówek Philips LED klasy A, spełniającymi najwyższy poziom wymagań określony w nowym ustawodawstwie UE dotyczącym oznakowania energetycznego.
Żarówka, która przetrwa pół wieku
Nowe żarówki Philips LED klasy A, spełniające wysokie kryteria Philips EyeComfort , są jak dotąd najbardziej wydajnymi energetycznie żarówkami o tym kształcie w historii marki. Konsumenci mogą cieszyć się o 3,5 razy dłuższą żywotnością żarówek w porównaniu do ich standardowych odpowiedników. Nowe LED-y są w stanie emitować światło przez około 50 000 godzin. Przekłada się to na średnią żywotność równą 50 lat , co zapewnia rozsądną i długoterminową inwestycję, zarówno z punktu widzenia portfela, jak i dobra planety.
Michael Rombouts
Lider jednostki biznesowej Lampy i oprawy oświetleniowe LED w Signify
Ceny:
Więcej informacji na temat nowych żarówek Philips LED klasy A można uzyskać na stornie: www.philips.com/ultraefficient
1 Zaprojektowane z myślą o komforcie Twoich oczu. Odwiedź www.philips.com/eyecomfort, aby uzyskać więcej informacji na temat migotania, światła stroboskopowego i innych kryteriów oraz poznać szczegóły o produkcie.
2 Obliczenie oparte na użytku domowym równym średnio około 3 godzin dziennie.
Rzecznik Prasowy Signify w Polsce
Dorota Sławińska
Tel: +48 605 342 517
E-mail: dorota.slawinska@signify.com
Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem oświetleniowej dla profesjonalistów i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Nasze produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact, a także usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. W 2020 r. odnotowaliśmy sprzedaż na poziomie 6,5 miliarda euro. Zatrudniamy około 39 000 pracowników w 70 krajach. Uwalniamy niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. W 2020 roku osiągnęliśmy neutralność węglową i przez cztery lata z rzędu znajdowaliśmy się w Dow Jones Sustainability Index, a w 2017, 2018 i 2019 roku zostaliśmy określeni mianem Industry Leader. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, na Twitterze, LinkedInie i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje inwestorskie.