Dzięki zastosowaniu zintegrowanego oświetlenia w Hillwood Janki Sokołów zredukowano ilość sztucznego światła skierowanego w nieboskłon aż dziesięciokrotnie.
Przeczytaj cały artykułHala Urania w Olsztynie dokonała kompleksowej modernizacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego zintegrowanego z miastem wraz z iluminacją świetlną na kopule, zapewniając najwyższy poziom jakości dla wydarzeń sportowych.
Przeczytaj cały artykułKompleksowa modernizacja oświetlenia miejskiego w Kutnie. 4-krotnie mniejsze rachunki za energię!
Przeczytaj cały artykułFirma Signify zmodernizowała oświetlenie ID Logistics tak aby było idealne dopasowane do trybu pracy magazynu.
Przeczytaj cały artykułSkorzystaj z programu „Rozświetlamy Polskę” i zdobądź 80% dofinansowania na modernizację oświetlenia ulicznego na zintegrowane oświetlenie LED.
Przeczytaj cały artykułOświetlenie biurowe musi realizować określone normy i przepisy BHP. Podpowiadamy, na które parametry należy zwrócić szczególną uwagę.
Przeczytaj cały artykułTechnologia 3D otworzyła przed branżą oświetleniową zupełnie nowe możliwości – dowiedz się jak Signify wykorzystuje je do zmniejszenia kosztów środowiskowych.
Przeczytaj cały artykuł