Philips Fortimo SLM C 935 1309 L15 2024 G8 UHE

產品說明

Philips Fortimo SLM C 935 1309 L15 2024 G8 UHE

: 929003872880
完整訂單代碼: 872016932516600

規格

光通量
2,100 lm
初始色彩一致性
2
相關色溫 (標稱)
3500 K
光效 (額定) (標準)
201 lm/W
演色性指數 (CRI)
90
CoB 發光面尺寸 (mm)
15 mm

下載

傳單

產品資料表
Datasheet Fortimo SLM C 1309 L15 2024 G8 UHE pdf 2.2 MB

視覺效果

Product-Photographs-929003872880_EU
多種資產 - Visuals
CAD 圖紙
3D files Fortimo SLM C 1309 L15 2024 G8 UHE zip 21.2 kB

其他

Fortimo SLM C G8 UHE DOC 2024A0005 pdf 244.4 kB
Fortimo SLM C G8 UHE ENEC 04756 pdf 282.4 kB
Fortimo SLM C G8 UHE DK 149987 UL pdf 251.0 kB