為了進一步延續 Fortimo SLM G7 HE 和 HE+ 在市場上的成功與高度認可,Fortimo SLM G8 UHE 開創性地實現了在 tc 溫度 50°C 下,LES 15mm 可達 2000 流明、LES 23mm 可達 4000 流明,並具備 200 流明/瓦的超高效率,提供符合實際應用需求的解決方案,同時不犧牲可靠性、光品質與效率。
在實際應用條件下,效率提升至200 lm/W,達到更高效能
持續專注於提升效率、光品質與可靠性
基於 HE+ 技術的進一步優化磷光粉配方
專為低驅動電流下達到最佳量子效率而設計的晶片
如需更多資訊,請參閱產品規格表與設計指南。