Philips Fortimo SLM C 935 PW 1216 L23 2828 G8 HE

產品說明

Philips Fortimo SLM C 935 PW 1216 L23 2828 G8 HE

: 929003895280
完整訂單代碼: 872016937975600

規格

光通量
9,125 lm
初始色彩一致性
2
相關色溫 (標稱)
3500 K
光效 (額定) (標準)
161 lm/W
演色性指數 (CRI)
90
CoB 發光面尺寸 (mm)
23 mm

下載

傳單

產品資料表
Datasheet Fortimo-SLM-C-9xx-1216-L23-2828-G8-HE-2024-10-11 pdf 2.9 MB

介紹手冊

符合性聲明書
Declaration of conformity - Fortimo SLM C 935 PW 1216 L23 2828 G8 HE pdf 361.8 kB

視覺效果

Product-Photographs-929003895280_EU
多種資產 - Visuals
CAD 圖紙
Fortimo SLM G8HE CAD files zip 116.6 kB

其他

Fortimo SLM G8(N)HE ENEC-04756-M1 pdf 583.4 kB
Fortimo SLM G8 HE DK-149987-M1-UL pdf 459.3 kB