Philips Fortimo SLM gen 8 - High Efficiency

光品質與效能的最佳組合

產品

光通量 (lm)
1,030
CCT (K)
2700
發光效率 (lm/W)
149
演色性
90
光通量 (lm)
1,085
CCT (K)
3000
發光效率 (lm/W)
157
演色性
90
光通量 (lm)
1,110
CCT (K)
3500
發光效率 (lm/W)
161
演色性
90
光通量 (lm)
1,075
CCT (K)
3000
發光效率 (lm/W)
156
演色性
90
光通量 (lm)
1,090
CCT (K)
3500
發光效率 (lm/W)
158
演色性
90
光通量 (lm)
1,100
CCT (K)
4000
發光效率 (lm/W)
159
演色性
90
光通量 (lm)
1,685
CCT (K)
2700
發光效率 (lm/W)
162
演色性
80
光通量 (lm)
1,740
CCT (K)
3000
發光效率 (lm/W)
167
演色性
80

產品系列資訊

描述

Signify 持續開發其自 2020 年以來備受信賴的高效能 COB 產品系列,現推出第三代——Fortimo SLM G8(N) HE,提供 CRI 80 和 CRI 90 兩種版本。 Fortimo SLM G8(N)HE 將協助解鎖光的卓越潛力,促進創新並啟發新一代燈具設計,具備優化效率(高達 180lm/W)、更高的產品耐用度及更優異的光品質。

優勢

  • 與前一代 G7 HE+ 相比,效率與性能有所提升

  • 抗腐蝕性能提升

功能

  • 基於 NBP 技術,最高可達 180lm/W。

  • CRI 80、CRI 90,高品質光,2SDCM

應用

  • 商店
  • 旅館照明
  • 居家照明
  • 辦公室照明

下載

傳單

小冊子
Fortimo SLM Design-In Guide 22-09-2025 pdf 14.1 MB

視覺效果

Family-Photographs-Fortimo SLM gen 8 - High Efficiency
多種資產 - Visuals