Country
ESIT AI
MyLighting login
Products
Products
LED 模組
查看全部
線性模組
戶外模組
點式光源模組
恆壓模組
查看全部
LED 驅動器
查看全部
線性驅動器
室外驅動器
點式光源驅動器
恆定電壓驅動器
突波保護裝置
查看全部
MasterConnect 系統
查看全部
MasterConnect 感測器
MasterConnect 驅動程式
智能配件
查看全部
零售展示照明
查看全部
零售展示照明配件
查看全部
Applications
Connected Lighting
Connected Lighting
MasterConnect
Connected Lighting
Human-Centric Lighting
Human-Centric Lighting
VitaUp
BioUp
Human-Centric Lighting
Spectral Engineering
Spectral Engineering
Indoor Premium light recipes
Indoor Food light recipes
Outdoor light recipes
Spectral Engineering
Tools
Tools
Tools
Easy Design-in Tool
MyLighting
MultiOne Configurator
Tools
About us
About us
About us
Quality
Sustainability
About us
Contact
Contact
Where to buy
概觀
規格
下載
首頁
產品
LED 模組
點式光源模組
Fortimo LED SLM gen 7 - Tunable White
Fortimo SLM C 927/965 TW L06A 1313 G7N
返回系列
Fortimo LED SLM gen 7 - Tunable White
Philips Fortimo SLM C 927/965 TW L06A 1313 G7N
熱門下載
Product-Photographs-929003452780_EU
壓縮
檢視所有下載
產品說明
Philips Fortimo SLM C 927/965 TW L06A 1313 G7N
:
929003452780
完整訂單代碼:
872016923655400
規格
展開全部
照明技術
光通量
595 lm
初始色彩一致性
3
相關色溫 (標稱)
2700 K
3000 K
3500 K
4000 K
5000 K
6500 K
光效 (額定) (標準)
110 lm/W
演色性指數 (CRI)
90
CoB 發光面尺寸 (mm)
6 mm
溫度
外殼溫度 (最大)
95 °C
外殼溫度 (標準)
95 °C
T-case上限 (最大)
95 °C
T-case上限 (標準)
95 °C
機械與外罩
整體長度
13.5 mm
整體寬度
13.5 mm
整體高度
1.5 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)
2 x 14 x 14 mm
防水防塵規範 (IP)
IP20 [可防止手指侵入]
淨重 (個)
0.400 g
認證與應用
節能等級
E
核准標記
CB 認證
CE 標記
ENEC 認證
符合 REACH 標準
符合 RoHS 標準
UL 認證
EPREL 註冊碼
1528148
產品資料
下訂產品名稱
Fortimo SLM C 927/965 TW L06A 1313 G7N
完整產品名稱
Fortimo SLM C 927/965 TW L06A 1313 G7N
完整產品代碼
872016923655400
訂單代碼
929003452780
材質 Nr. (12NC)
929003452780
分子 - 每個包裝的數量
1
EAN/UPC - 產品/案例
8720169236554
分子 - 每一外盒包裝
100
EAN/UPC - 箱
8720169236578
下載
介紹手冊
符合性聲明書
Declaration of conformity - Fortimo SLM C 927/965 TW L06A 1313 G7N
pdf 238.5 kB
檢視
視覺效果
Product-Photographs-929003452780_EU
多種資產 - Visuals
下載
其他
KK/ENEC Certificate
pdf 267.5 kB
檢視
Fortimo SLM C 927/965 TW L06A 1313 G7N ENEC-04389
pdf 280.0 kB
檢視
CE Certificate
pdf 240.9 kB
檢視
CB Certificate
pdf 246.2 kB
檢視
Fortimo SLM C 927/965 TW L06A 1313 G7N DK-139624-UL
pdf 246.2 kB
檢視
ENEC PLUS Certificate
pdf 250.7 kB
檢視