Philips Fortimo LED SLM gen 7 - Tunable White

觸手可及的靈活性

產品

光通量 (lm)
1,185
CCT (K)
2700
3000
3500
4000
5000
6500
發光效率 (lm/W)
110
演色性
90
光通量 (lm)
595
CCT (K)
2700
3000
3500
4000
5000
6500
發光效率 (lm/W)
110
演色性
90

產品系列資訊

描述

結合 FlexTune 可調白光技術,Fortimo SLM TW 系列為客戶提供可調色溫解決方案(2700K–6500K),在 CRI90 下光通量最高可達 2000lm。憑藉這種高顯色指數,這些模組非常適合住宅、款待和零售應用。

優勢

  • 多功能、連結且以人為中心的燈光

  • 輕鬆選擇場景

功能

  • 在CRI 90方案中實現與CRI 80相當的光效

  • CRI90,色溫可調範圍為 2700-6500K

應用

  • 旅館照明
  • 居家照明
  • 商業
  • 商店

下載

傳單

其他手冊
Philips-Fortimo-LED-SLM-gen-7-Tunable-White-OEM.pdf pdf 5.9 MB
小冊子
Fortimo SLM Design-In Guide 22-09-2025 pdf 14.1 MB

視覺效果

Family-Photographs-Fortimo LED SLM gen 7 - Tunable White
多種資產 - Visuals