Philips CertaFlux DLM Slim 600lm 850 4" G2

產品說明

Philips CertaFlux DLM Slim 600lm 850 4" G2

: 929003389980
完整訂單代碼: 692234194583000

規格

光通量
690 lm
初始色彩一致性
6
相關色溫 (標稱)
5000 K
光效 (額定) (標準)
104.5 lm/W
演色性指數 (CRI)
80

下載

傳單

產品資料表
CertaFlux DLM Slim 600lm 4" G2 datasheet pdf 2.1 MB

視覺效果

Product-Photographs-929003389980_EU
多種資產 - Visuals

其他

CE Certificate pdf 240.9 kB