Philips CertaFlux DLM Slim G2

CertaFlux DLM Slim G2

產品

光通量 (lm)
670
CCT (K)
3000
發光效率 (lm/W)
101.5
演色性
80
光通量 (lm)
690
CCT (K)
4000
發光效率 (lm/W)
104.5
演色性
80
光通量 (lm)
690
CCT (K)
5000
發光效率 (lm/W)
104.5
演色性
80
光通量 (lm)
690
CCT (K)
6500
發光效率 (lm/W)
104.5
演色性
80
光通量 (lm)
1,120
CCT (K)
3000
發光效率 (lm/W)
113.1
演色性
80
光通量 (lm)
1,150
CCT (K)
4000
發光效率 (lm/W)
116.2
演色性
80
光通量 (lm)
1,150
CCT (K)
5000
發光效率 (lm/W)
116.2
演色性
80
光通量 (lm)
1,150
CCT (K)
6500
發光效率 (lm/W)
116.2
演色性
80

產品系列資訊

描述

CertaFlux DLM Slim G2 崁燈模組提供即插即用的崁燈解決方案,價格實惠且不犧牲光品質。 模組整合光學元件與散熱片,使產品使用極為簡便。 優化的擴散器能提供均勻的光線。 本系列提供 600 至 2000 流明的光通量範圍,具備不同開孔尺寸及四種色溫選擇。 CertaFlux DLM Slim 完全相容於我們推薦的驅動器。

優勢

  • 與光學元件和散熱片整合,使使用變得簡單

  • 優化的擴散器提供良好的均勻性

功能

  • 高效能,最高可達 134lm/W @模組級

  • 完整產品組合,涵蓋 600 至 2000 流明,提供 830、840、850、865 色溫,並有 4 吋、6 吋、8 吋規格可選

應用

  • IP 等級:無 IP 等級
  • 過熱保護:無保護
  • 燈具等級:僅 SELV 輸入
  • 調光:是的

下載

視覺效果

Family-Photographs-CertaFlux DLM Slim G2
多種資產 - Visuals