Philips Fortimo LED Strip 1ft MF 840 BC HV6

產品說明

Philips Fortimo LED Strip 1ft MF 840 BC HV6

: 929002942506
完整訂單代碼: 871951448838000

規格

標準使用壽命
72,000 h
照明技術
LED

下載

傳單

產品資料表
Datasheet Fortimo LED Strip 1ft MF 840 FC HV6 pdf 2.5 MB

視覺效果

Product-Photographs-929002942506_EU
多種資產 - Visuals
CAD 圖紙
CAD Fortimo LED Strip 1ft MF BC HV6 2022-05-27 (725 KB, ZIP) zip 724.9 kB

軟體外掛程式

IES
IES File - Fortimo LED Strip 1ft MF 840 BC HV6 zip 301.5 kB

其他

ENEC PLUS Certificate pdf 342.1 kB
CB Certificate pdf 382.2 kB
KK/ENEC Certificate pdf 316.0 kB
CE Certificate pdf 357.4 kB
CB Certificate pdf 294.2 kB