Philips Fortimo LED strip

LED模組種類最齊全,適用於各種應用。

產品

光通量 (lm)
1,036
CCT (K)
3000
發光效率 (lm/W)
176
演色性
80
光通量 (lm)
1,067
CCT (K)
3500
發光效率 (lm/W)
181
演色性
80
光通量 (lm)
1,100
CCT (K)
4000
發光效率 (lm/W)
186
演色性
80
光通量 (lm)
1,098
CCT (K)
5000
發光效率 (lm/W)
186
演色性
80
光通量 (lm)
1,083
CCT (K)
6500
發光效率 (lm/W)
184
演色性
80
光通量 (lm)
1,003
CCT (K)
2700
發光效率 (lm/W)
158
演色性
90
光通量 (lm)
1,027
CCT (K)
3000
發光效率 (lm/W)
163
演色性
90
光通量 (lm)
1,081
CCT (K)
3500
發光效率 (lm/W)
171
演色性
90

產品系列資訊

描述

Fortimo LED 燈條是一個多元且獨特的產品線,可用於各種線性室內燈具類型。 其外形設計符合 Zhaga 標準,使其易於設計集成並在生產中處理。 由於長度從 0.25 英尺到 5 英尺不等,只需一個產品系列即可滿足廣泛的需求。

優勢

  • 滿足燈具設計的所有需求;模組長度從 0.5 英尺到 5 英尺不等、高壓或低壓、CRI80 與 CRI90 的多種 CCT、前後連接器、不同流明輸出版本,以及寬廣的溫度範圍,範圍從 -40 °C 到 +90 °C

  • 輕鬆升級至高效率解決方案;FlexTune (可調白線)、高通量及 HCL 解決方案

功能

  • 出色的 3 SDCM 色彩一致性

  • 每種長度有兩種光通量規格可選(每英尺 650 流明和每英尺 1100 流明)

應用

  • 辦公室照明
  • 商店
  • 工業照明

下載

傳單

其他手冊
Philips-Fortimo-LED-strip-OEM.pdf pdf 4.9 MB

視覺效果

Family-Photographs-Fortimo LED strip
多種資產 - Visuals

軟體外掛程式

Family-IES-Fortimo LED strip
多種資產 - Software Plugins