Xitanium Xi 36W/m 0.7-0.85A 42V DS S TD 230V

產品說明

Xitanium Xi 36W/m 0.7-0.85A 42V DS S TD 230V

: 929003425180
完整訂單代碼: 692234198017600

規格

輸入電壓
230 V
輸出電流漣波 (最大值)
4 %
輸出電流 (最大)
850 mA
開路電壓 (DC) (最大)
60 V
輸出功率 (最大)
35.7 W
輸出功率 (標稱)
35.7 W
輸出功率 (最小)
21 W
輸出電流 (最小)
700 mA
輸出電壓 (最大)
42 V
輸出電壓 (最小)
30 V
保護等級 IEC
安全等級 I/II
可調輸出電流
撥碼開關

下載

傳單

產品資料表
929003425180-Xitanium-Xi-36Wm-07-085A-42V-DS-S-TD-230V-20260609-PDS.pdf pdf 1.9 MB

視覺效果

Product-Photographs-929003425180_EU
多種資產 - Visuals

其他

929003425180-Xi-36Wm-07-085A-42V-DS-S-TD-230V-UKCA.pdf pdf 171.1 kB
929003425180-Xi-36Wm-07-085A-42V-DS-S-TD-230V-ENEC.pdf pdf 154.7 kB
929003425180-Xi-36Wm-07-085A-42V-DS-S-TD-230V-PSB.pdf pdf 292.2 kB
929003425180-Xi-36Wm-07-085A-42V-DS-S-TD-230V-RCM.pdf pdf 270.3 kB
929003425180-Xi-36Wm-07-085A-42V-DS-S-TD-230V-CB.pdf pdf 144.5 kB
929003425180-Xi-36Wm-07-085A-42V-DS-S-TD-230V-CE.pdf pdf 250.8 kB
929003425180-Xi-36Wm-07-085A-42V-DS-S-TD-230V-CCC.pdf pdf 2.9 MB
929003425180-Xi-36Wm-07-085A-42V-DS-S-TD-230V-SL.pdf pdf 103.9 kB