Xitanium LED downlight and spotlight drivers

啟用 LED 驅動器,因應商店照明和旅館照明場所

產品

電源
50
輸出電壓 (Vdc)
48
輸出電流 (毫安培)
1500
Adjustable Output Current
LEDSet/Resistor
調光控制
固定式
電源
4
輸出電壓 (Vdc)
40
輸出電流 (毫安培)
100
Adjustable Output Current
No
調光控制
後緣
電源
6
輸出電壓 (Vdc)
40
輸出電流 (毫安培)
150
Adjustable Output Current
No
調光控制
後緣
電源
7
輸出電壓 (Vdc)
20
輸出電流 (毫安培)
350
Adjustable Output Current
No
調光控制
後緣
電源
8
輸出電壓 (Vdc)
40
輸出電流 (毫安培)
200
Adjustable Output Current
No
調光控制
後緣
電源
10
輸出電壓 (Vdc)
40
輸出電流 (毫安培)
250
Adjustable Output Current
No
調光控制
後緣
電源
14
輸出電壓 (Vdc)
40
輸出電流 (毫安培)
350
Adjustable Output Current
No
調光控制
後緣

產品系列資訊

描述

Xitanium LED 室內下照燈和聚光驅動器用於辦公室、高價消費商店和商店照明應用場合。 。它們可靠、節能、不褪流行並且易於組態。 。產品組合涵蓋固定功率輸出、可調式 (觸控式與 DALI)、可程式化和驅動器連接版。

優勢

  • Xitanium 驅動器以長效使用壽命、視窗式操作、安全特低壓 (SELV) 電路、熱線式、中央 DC 運轉及單電流式熱插拔功能為名

  • 拜 SimpleSet 之賜,組態性讓您更有彈性與差異化的可能性

功能

  • 業界最佳 TLA 效能,打造極高品質的燈光

  • 各式各樣外罩形式因素;小尺寸燈具則搭配迷你外罩、下照燈和面板的獨立聚光燈照明則搭配軌道燈版本 (WH, R)

應用

  • 商店照明
  • 旅館照明
  • 辦公室

下載

傳單

指南內設計
Design-in Guide pdf 1.9 MB

視覺效果

Family-Photographs-Xitanium LED downlight and spotlight drivers
多種資產 - Visuals